Ballastschiene für PV-Montagesysteme Flachdach
Typ BS DD
Art.Nr. 5901686
EAN 4012197485375



Art.Nr. / Typ
5901686 / BS DD
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Ballastschiene zum Ballastieren von PV-Montagesystemen auf Flachdächern, geeignet z. B. für die Aufnahme von Pflastersteinen oder Verlegeplatten. Schraubbefestigung auf Trägerprofil TPF 35, flexible Längenanpassung an Trägerprofilabstände.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1765 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 53,3 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 1765x40x53,3 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| Art des Zubehörs Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung | sonstige |
| Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung | Photovoltaik |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BS DD
5901686
BS DD
Art.Nr.
5901686