Ballastträgerplatte für PV-Montagesysteme Flachdach
Typ BTP 35 DD
Art.Nr. 5901674
EAN 4012197470319



Art.Nr. / Typ
5901674 / BTP 35 DD
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Ballasträgerplatte aus Metall zur Aufnahme von z. B. Pflastersteinen zur Beschwerung der PV-Montagesysteme für Flachdächer. Werkzeuglose Montage durch Klemmen auf Trägerprofilschienen Typ TPF 35 und TP 45.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 304 mm |
|---|---|
| Breite | 50,5 mm |
| Höhe | 25,2 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 304x51x25,5 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| Art des Zubehörs Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung | sonstige |
| Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung | Photovoltaik |
| Aufnahmehöhe Ballastierung max. | 100 mm |
| Aufnahmebreite Ballastierung max. | 100 mm |
| Aufnahmetiefe Ballastierung max. | 200 mm |
Umweltdaten
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BTP 35 DD
5901674
BTP 35 DD
Art.Nr.
5901674