10° Lange Stütze für PV-Modulmontage Ost-West-Ausrichtung, Flachdach
Typ STLOW AD DD
Art.Nr. 5901667
EAN 4012197516888



Art.Nr. / Typ
5901667 / STLOW AD DD
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Lange Stütze zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flachdächern in Ost-West-Ausrichtung. Montage in Kombination mit Trägerprofil TPF 35 und Universalklemme KLU oder End- und Zwischenklemmen mit Federn (KLE F/KLZ F). Neigungswinkel 10°. Rastbare Befestigung auf Trägerprofil.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 283,1 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 237,9 mm |
Technische Daten
| Verstellbar | nein |
|---|---|
| Neigungswinkel min. | 10 ° |
| Neigungswinkel max. | 10 ° |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 283,1x80x237,9 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Mit Modulerdung | nein |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
STLOW AD DD
5901667
STLOW AD DD
Art.Nr.
5901667