10° Kurze Stütze für PV-Modulmontage, Flachdach

Typ STK AD DD
Art.Nr. 5901660
EAN 4012197512408
Art.Nr. / Typ
5901660 / STK AD DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kurze Stütze zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flachdächern. Montage in Kombination mit Trägerprofil TPF 35 und Universalklemme KLU oder End- und Zwischenklemmen mit Federn (KLE F/KLZ F). Neigungswinkel 10°. Rastbare Befestigung auf Trägerprofil.

Technische Daten

Abmessungen

Länge126,6 mm
Breite80 mm
Höhe51,7 mm

Technische Daten

Verstellbarnein
Neigungswinkel min.10 °
Neigungswinkel max.10 °
ROHS Konformja
Dimension126,6x51,7x80
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselementsonstige
Mit Modulerdungnein

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

STK AD DD
Art.Nr.
5901660