Windschutzblech für Photovoltaik-Anlagen

Typ WSB 2200 AD DD
Art.Nr. 5901618
EAN 4012197484453
Art.Nr. / Typ
5901618 / WSB 2200 AD DD

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

Windschutzblech zur Anwendung bei Photovoltaik-Anlagen in Südausrichtung und bei Standardneigungen von 10°. Zum Schutz vor Windlast bei extremen Windverhältnissen. Rast- und schraubbare Befestigung an langer Stütze STLS AD.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge2200 mm
Breite21 mm
Höhe205,5 mm

Technische Daten

ROHS Konformja
Dimension2200x21x205,5
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
Zubehörja
Ersatzteilnein
Art des Zubehörs Zubehör/Ersatzteile für regenerative EnergieerzeugungWindschutzblech
Geeignet für Art der regenerative EnergieerzeugungPhotovoltaik
Modullänge min.1600 mm
Modullänge max.2135 mm
ProduktserieMagic PV Flat

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

WSB 2200 AD DD
Art.Nr.
5901618