Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche
Typ VT 30M FT
Art.Nr. 5901564
EAN 4012197394707



Art.Nr. / Typ
Länge
Neigungswinkel min.
Neigungswinkel max.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Vormontierter Träger in kleiner, mittlerer oder großer Ausführung zum Montieren von Photovoltaik-Freiflächensystemen in Kombination mit Trägerprofilen und End-/Zwischenklemmen. Montage mit Rammprofilen im Erdreich oder mit Standfüßen auf Betonfundamenten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2779 mm |
|---|---|
| Breite | 93 mm |
| Höhe | 2293 mm |
| Maß L | 3150 mm |
| Maß H | 2293 mm |
| Maß l | 1992 mm |
| Winkel α | 30 |
Technische Daten
| Verstellbar | nein |
|---|---|
| Neigungswinkel min. | 30 ° |
| Neigungswinkel max. | 30 ° |
| Dimension | 2779x91x2293 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Kabelkanal integriert | nein |
| Kabelkanal optional | ja |
| Geeignet für Dachmaterial | sonstige |
| Dachdurchdringung notwendig | nein |
| Ausrichtung | vertikal |
| Verankerung | freistehend |
| Montageart Photovoltaik | Boden |
| Modulbreite min. | 990 mm |
| Modulbreite max. | 1310 mm |
| Modulhöhe min. | 20 mm |
| Modulhöhe max. | 50 mm |
| Modullänge min. | 1850 mm |
| Modullänge max. | 2100 mm |
| Produktserie | Magic PV Field |
Umweltdaten
80,5574 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 80,5574 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 80,5574 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Neigungswinkel min.
Neigungswinkel max.
Art.Nr.
VT 10S FT
2689
10
10
5901550
VT 10M FT
3110
10
10
5901552
VT 10L FT
3489
10
10
5901554
VT 25S FT
2517
25
25
5901556
VT 25M FT
2898
25
25
5901558
VT 25L FT
3236
25
25
5901560
VT 30S FT
2732
30
30
5901562
VT 30M FT
2779
30
30
5901564
VT 30L FT
3104
30
30
5901566
Länge
Neigungswinkel min.
Neigungswinkel max.
VT 10S FT
Art.Nr.
5901550
Länge
2689
Neigungswinkel min.
10
Neigungswinkel max.
10
VT 10M FT
Art.Nr.
5901552
Länge
3110
Neigungswinkel min.
10
Neigungswinkel max.
10
VT 10L FT
Art.Nr.
5901554
Länge
3489
Neigungswinkel min.
10
Neigungswinkel max.
10
VT 25S FT
Art.Nr.
5901556
Länge
2517
Neigungswinkel min.
25
Neigungswinkel max.
25
VT 25M FT
Art.Nr.
5901558
Länge
2898
Neigungswinkel min.
25
Neigungswinkel max.
25
VT 25L FT
Art.Nr.
5901560
Länge
3236
Neigungswinkel min.
25
Neigungswinkel max.
25
VT 30S FT
Art.Nr.
5901562
Länge
2732
Neigungswinkel min.
30
Neigungswinkel max.
30
VT 30M FT
Art.Nr.
5901564
Länge
2779
Neigungswinkel min.
30
Neigungswinkel max.
30
VT 30L FT
Art.Nr.
5901566
Länge
3104
Neigungswinkel min.
30
Neigungswinkel max.
30