Schwerer Dachhaken für PV-Modulmontage, Ziegeldach

Typ DHS A2
|
Art.Nr. 5901416
|
EAN 4012197451165
Art.Nr. / Typ
5901416 / DHS A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schwerer Dachhaken zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45. Geeignet für Ziegeldächer. Befestigung an Trägerprofil mit Schraube mit Hammermutter Typ SKSHM A2. Montage an Dachsparren mit Tellerkopfschrauben TKS.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite179 mm

Technische Daten

Materialstärke8 mm
Mit Montageplatteja
Verstellbarnein
Neigungswinkel min.90 °
Neigungswinkel max.0 °
Dimension179x180x130
Oberflächegebeizt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Geeignet für Befestigung Photovoltaik-Dach-/FassadenbefestigungSchrägdachbefestigung
Geeignet für DachmaterialDachpfanne
Breite Befestigungsplatte80 mm
Länge Befestigungsplatte180 mm
Höhe Befestigungsplatte5 mm
Dachdurchdringung notwendigja
Ausrichtunghorizontal
Verankerungschrauben
ProduktserieMagic PV Pitch

Umweltdaten

6,5458 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,5458 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)6,5458 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DHS A2
Art.Nr.
5901416