Dachhaken für PV-Modulmontage, schraubbares Profil, Ziegeldach, schwarz
Typ DHU T A2K S
|Art.Nr. 5901406
|EAN 4012197454692



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Dachhaken zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit Trägerprofil TP 45. Geeignet für Ziegeldächer. Schraubbare Befestigung an Trägerprofil. Montage an Dachsparren mit Tellerkopfschrauben TKS. Dachhaken ist horizontal und vertikal über Verschraubungen stufenlos einstellbar, passender Schlüssel Torx 40. Höheneinstellung im Bereich der Dachlatte von 40-54 mm, seitliche Verstellmöglichkeit bis zu 76 mm, Höhenverstellung des Trägerprofils bis zu 18 mm. Ausführung schwarz.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 120 mm |
|---|
Technische Daten
| Materialstärke | 6 mm |
|---|---|
| Mit Montageplatte | ja |
| Verstellbar | ja |
| Neigungswinkel min. | 90 ° |
| Neigungswinkel max. | 0 ° |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 120x186x150 |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | schwarz |
| Geeignet für Befestigung Photovoltaik-Dach-/Fassadenbefestigung | Schrägdachbefestigung |
| Geeignet für Dachmaterial | Dachpfanne |
| Breite Befestigungsplatte | 75 mm |
| Länge Befestigungsplatte | 120 mm |
| Höhe Befestigungsplatte | 36 mm |
| Dachdurchdringung notwendig | ja |
| Ausrichtung | horizontal/vertikal |
| Verankerung | schrauben |
Umweltdaten
3,8887 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8887 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,8887 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
DHU A2
5901410
DHU T A2
5901404
DHU T A2K S
5901406
DHU A2
Art.Nr.
5901410
DHU T A2
Art.Nr.
5901404
DHU T A2K S
Art.Nr.
5901406