Längsverbinder für Trägerprofile, Freifläche
Typ LV FT
|Art.Nr. 5901215
|EAN 4012197394509



Art.Nr. / Typ
5901215 / LV FT
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Längsverbinder zum Verbinden von Trägerprofilen für Photovoltaik-Freiflächensysteme. Befestigung mit vorinstallierter Sechskantschraube M10, Schlüsselgröße 17 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 74,5 mm |
Technische Daten
| Verstellbar | nein |
|---|---|
| Tiefe | 35 mm |
| Dimension | 35x74,5x200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement | Längsverbinder |
| Mit Modulerdung | nein |
| Produktserie | Magic PV Field |
Umweltdaten
2,0017 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0017 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,0017 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
LV FT
5901215
LV FT
Art.Nr.
5901215