Längsverbinder Trägerprofil Flachdach

Typ LV 35 DD
|
Art.Nr. 5901180
|
EAN 4012197449063
Art.Nr. / Typ
5901180 / LV 35 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Längsverbinder zum Verbinden von Trägerprofilen Typ TPF 35 für Photovoltaik-Flachdachsysteme. Befestigung mit vorinstallierter Schraube M6, schraubbar mit Schlüssel Torx 30.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite36,4 mm
Höhe44,4 mm

Technische Daten

Verstellbarnein
Tiefe160 mm
Dimension44x36x160
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und BefestigungselementLängsverbinder
Mit Modulerdungnein

Umweltdaten

1,7172 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7172 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,7172 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LV 35 DD
Art.Nr.
5901180