Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Typ TP 1030 FT
|
Art.Nr. 5900506
|
EAN 4012197396909
Art.Nr. / Typ
Länge
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Freiflächensystemen. Montage des Trägerprofils auf vormontierten Trägern mit Kreuzverbinder KV FT. Montage der PV-Module am Trägerprofil mit End- und/oder Zwischenklemmen. Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV FT oder Kreuzverbinder KV FT, schraubbar.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge5815 mm
Breite40 mm
Höhe80 mm

Technische Daten

Dimension40x80x5815
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Kabelkanal integriertnein
Kabelkanal optionalnein
Widerstandsmoment Wx10600 mm³
Widerstandsmoment Wy5200 mm³
Modulbreite min.1020 mm
Modulbreite max.1030 mm
ProduktserieMagic PV Field

Umweltdaten

40,0181 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate40,0181 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)40,0181 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
VT 10S FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VT 10M FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
VT 10L FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
TP 1000 FT
Art.Nr.
5900500
Länge
5650
TP 1010 FT
Art.Nr.
5900502
Länge
5705
TP 1020 FT
Art.Nr.
5900504
Länge
5760
TP 1030 FT
Art.Nr.
5900506
Länge
5815
TP 1040 FT
Art.Nr.
5900508
Länge
5780
TP 1060 FT
Art.Nr.
5900512
Länge
5980
TP 1100 FT
Art.Nr.
5900520
Länge
5090
TP 1140 FT
Art.Nr.
5900522
Länge
5270
TP 1310 FT
Art.Nr.
5900530
Länge
6035
TP 5020 FT
Art.Nr.
5900580
Länge
5020