Stangenklemme

Typ 108 B DIN
|
Art.Nr. 5416566
|
EAN 4012195429678
Art.Nr. / Typ
5416566 / 108 B DIN
Passung
Rd 8-10/16 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• Stangenklemme zum Anschluss von Rundleitern Rd 8-10 an Auffangstangen Rd 16
• montiert mit je 2 Sechskantschrauben M8 x 16 und M6 x 12
• Zwischenstück aus Temperguss
• Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8-10 / Rd 16
BlitzstromtragfähigkeitN/50 kA
ROHS Konformja
PassungRd 8-10/16 mm
Dimension8-10mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahlguss

Umweltdaten

0,2078 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2078 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2078 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

108 B DIN
Art.Nr.
5416566
Passung
Rd 8-10/16