Stangenhalter, 16 mm
Typ 113 Z-16
|Art.Nr. 5412609
|EAN 4012195429616




Art.Nr. / Typ
5412609 / 113 Z-16
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• für Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16
• montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• montiert mit Überleger und Sechskantschrauben M6 x 16
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
Technische Daten
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 8 |
|---|---|
| Werkstoff des Überlegers | Zinkdruckguss |
| Werkstoff des Unterteils | Zinkdruckguss |
| Befestigungsart Stange | mit Schraubschelle |
| Befestigungsart Halter | Bohrung mit M Gewinde |
| Passung | Rd 16 mm |
| Dimension | 16mm |
| Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2657 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
113 Z-16
Rd 16
5412609
113 Z-16
Art.Nr.
5412609
Passung
Rd 16