isFang-Dreibeinstativ

Typ isFang 3B-150 AL
|
Art.Nr. 5408967
|
EAN 4012195802440
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß B
Maß H
Maß D min.
Werkstoff

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge900 mm
Breite1500 mm
Höhe1275 mm
Maß L900 mm
Maß B1500 mm
Maß H1275 mm
Maß D min.40 mm

Technische Daten

Durchmesser1500 mm
Aufnahme Fangstangeschraublos
AusführungStativ
Dimension1,65x1,85m
WerkstoffAluminium

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate27,3315 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Maß B
Maß H
Werkstoff
isFang 3B-100 AL
Art.Nr.
5408966
Maß L
600
Maß B
1000
Maß H
885
Maß D min.
40
Werkstoff
Aluminium
isFang 3B-150 AL
Art.Nr.
5408967
Maß L
900
Maß B
1500
Maß H
1275
Maß D min.
40
Werkstoff
Aluminium
isFang 3B-100
Art.Nr.
5408968
Maß L
600
Maß B
1000
Maß H
885
Maß D min.
40
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
isFang 3B-150
Art.Nr.
5408969
Maß L
900
Maß B
1500
Maß H
1275
Maß D min.
40
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301