isFang, isolierter Fangmast
Typ isFang 4000 AL
Art.Nr. 5408943
EAN 4012195785330



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• zum getrennten Aufbau von Fangeinrichtungen
• passend zu isFang-Fangmastständer Typ isFang 3B-100/150
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• befestigen der OBO isCon®-Ableitung mittels Zubehör möglich
• geeignet für außen verlegte isCon®-Ableitung
• Standrohr aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Fangspitze aus Aluminium
• passend zu isFang-Fangmastständer Typ isFang 3B-100/150
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• befestigen der OBO isCon®-Ableitung mittels Zubehör möglich
• geeignet für außen verlegte isCon®-Ableitung
• Standrohr aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• Fangspitze aus Aluminium
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 4000 mm |
|---|---|
| Maß A | 1240 mm |
| Maß B | 1000 mm |
| Maß H | 1500 mm |
| Maß D min. | 40 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | ja |
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 4000mm |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Farbe | lichtgrau |
| Produktserie | ISCON |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
F-FIX-B16 3B
5403238
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Typ
F-FIX-B16 3B
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
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
isFang 4000
4000
5408942
isFang 4000 AL
4000
5408943
isFang 6000
6000
5408946
isFang 6000 AL
6000
5408947
Länge
isFang 4000
Art.Nr.
5408942
Länge
4000
isFang 4000 AL
Art.Nr.
5408943
Länge
4000
isFang 6000
Art.Nr.
5408946
Länge
6000
isFang 6000 AL
Art.Nr.
5408947
Länge
6000