Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Abeitung mit seitlichem Auslass

Typ isFang IN-A 6000
|
Art.Nr. 5408940
|
EAN 4012195871675
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
• mit seitlichem Kabelauslass passend zu isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass Typ isFang 3B-A
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Maß L6000 mm
Maß A3325 mm
Maß B1000 mm
Maß H1500 mm
Maß D min.50 mm

Technische Daten

Durchmesser50 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungja
AnschlussRundleiter
AusführungFangstange
Dimension6000mm
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
ProduktserieISCON

Umweltdaten

80,1331 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate80,1331 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)80,1331 kg CO₂e
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
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
isFang IN-A 8000
Art.Nr.
5408888
Länge
8000
isFang IN-A10000
Art.Nr.
5408890
Länge
10000
isFang IN-A 4000
Art.Nr.
5408938
Länge
4000
isFang IN-A 6000
Art.Nr.
5408940
Länge
6000