isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus
Typ isFang IN 6000
|Art.Nr. 5408936
|EAN 4012195871620



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Maß L | 6000 mm |
| Maß A | 3325 mm |
| Maß B | 1000 mm |
| Maß H | 1500 mm |
| Maß D min. | 50 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | ja |
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 6000mm |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Produktserie | ISCON |
Umweltdaten
80,1525 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 80,1525 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 80,1525 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
isFang IN 8000
8000
5408868
isFang IN 10000
10000
5408870
isFang IN 4000
4000
5408934
isFang IN 6000
6000
5408936
Länge
isFang IN 8000
Art.Nr.
5408868
Länge
8000
isFang IN 10000
Art.Nr.
5408870
Länge
10000
isFang IN 4000
Art.Nr.
5408934
Länge
4000
isFang IN 6000
Art.Nr.
5408936
Länge
6000