isFang, isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung Professional Plus

Typ isFang IN 8000
|
Art.Nr. 5408868
|
EAN 4012196219391
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect)
• inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
• Standrohr und Fangspitze aus Aluminium
• Mittelteil aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge8000 mm
Maß L8000 mm
Maß A5335 mm
Maß B1000 mm
Maß H1500 mm
Maß D min.50 mm

Technische Daten

Durchmesser50 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungja
AnschlussRundleiter
AusführungFangstange
Dimension8000mm
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
ProduktserieISCON

Umweltdaten

124,5676 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate124,5676 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)124,5676 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
isFang IN 8000
Art.Nr.
5408868
Länge
8000
isFang IN 10000
Art.Nr.
5408870
Länge
10000
isFang IN 4000
Art.Nr.
5408934
Länge
4000
isFang IN 6000
Art.Nr.
5408936
Länge
6000