Wandanschluss

Typ 101 IW-M10
Art.Nr. 5408687
EAN 4012195673811
Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D min.

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden
• mit Innengewinde M8, z.B. zur Montage des Leitungshalters Typ 177 (5207347)
für eine lose Leitungsführungvon Rundleitern
• inkl. M10-Schrauben
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm
Maß d Ø20 mm
Maß D min.40 mm

Technische Daten

AnschlussRundleiter
DimensionM10
WerkstoffAluminium

Umweltdaten

2,0301 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,0301 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,0301 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß D min.
101 IW-M10
Art.Nr.
5408687
Länge
60
Maß D min.
40
101 W-16
Art.Nr.
5408689
Länge
60
Maß D min.
30