Verlängerung
Typ 101 IV-16
|Art.Nr. 5408557
|EAN 4012195613299




Art.Nr. / Typ
5408557 / 101 IV-16
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• Verlängerung von Isolationsstangen
• inkl. M10-Schrauben
• inkl. M10-Schrauben
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Maß L | 60 mm |
| Maß d Ø | 16 mm |
| Maß D min. | 30 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Technische Daten
| Anschluss | Rundleiter |
|---|---|
| Dimension | 16mm |
| Werkstoff | Aluminium |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0648 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
101 IV-16
60
5408557
101 IV-16
Art.Nr.
5408557
Länge
60