Endstück

Typ 101 IES
|
Art.Nr. 5408393
|
EAN 4012195674412
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• Endstück zur Befestigung von Rundleitern Rd 8-10 oder Fangspitzen Typ 101 ISP
• mit Innengewinde M10, z.B. zur Montage eines Vario-Schnellverbinders
für eine feste Leitungsführung an Kreuzungspunkten
• inkl. M10-Schrauben
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge60 mm
Maß L60 mm
Maß d Ø20 mm
Maß D min.35 mm

Technische Daten

AnschlussRundleiter
Dimension20mm
WerkstoffAluminium

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,505 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß d Ø
Maß D min.
101 IES
Art.Nr.
5408393
Maß L
60
Maß d Ø
20
Maß D min.
35
101 IES-16
Art.Nr.
5408395
Maß L
60
Maß d Ø
16
Maß D min.
30