K-Verbinder
Typ 101 IK
|Art.Nr. 5408296
|EAN 4012195895879



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• Kreuz-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen
• inkl. M10-Schrauben
• inkl. M10-Schrauben
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Maß L | 100 mm |
| Maß d Ø | 20 mm |
| Maß D min. | 40 mm |
Technische Daten
| Anschluss | Rundleiter |
|---|---|
| Dimension | 20mm |
| Werkstoff | Aluminium |
Umweltdaten
3,5482 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5482 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.
Art.Nr.
101 IK
100
20
40
5408296
101 IK-16
100
16
30
5408298
Maß d Ø
Maß D min.
101 IK
Art.Nr.
5408296
Maß L
100
Maß d Ø
20
Maß D min.
40
101 IK-16
Art.Nr.
5408298
Maß L
100
Maß d Ø
16
Maß D min.
30