DK-Verbinder

Typ 101 IDK
|
Art.Nr. 5408245
|
EAN 4012195895817
Art.Nr. / Typ
5408245 / 101 IDK
Maß L
125 mm
Maß d Ø
20 mm
Maß D min.
40 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• Doppel-Kreuz-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen
• inkl. M10-Schrauben
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge125 mm
Maß L125 mm
Maß d Ø20 mm
Maß D min.40 mm

Technische Daten

AnschlussRundleiter
Dimension20mm
WerkstoffAluminium

Umweltdaten

3,2392 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,2392 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

101 IDK
Art.Nr.
5408245
Maß L
125
Maß d Ø
20
Maß D min.
40