T-Verbinder
Typ 101 IT
Art.Nr. 5408156
EAN 4012195681496



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• T-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen
• inkl. M10-Schrauben
• inkl. M10-Schrauben
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Maß L | 65 mm |
| Maß d Ø | 20 mm |
| Maß D min. | 40 mm |
Technische Daten
| Anschluss | Rundleiter |
|---|---|
| Dimension | 20mm |
| Werkstoff | Aluminium |
Umweltdaten
1,9176 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,9176 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,9176 kg CO₂e |
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
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.
Art.Nr.
101 IT
65
20
40
5408156
101 IT-16
60
16
30
5408158
Maß L
Maß d Ø
Maß D min.
101 IT
Art.Nr.
5408156
Maß L
65
Maß d Ø
20
Maß D min.
40
101 IT-16
Art.Nr.
5408158
Maß L
60
Maß d Ø
16
Maß D min.
30