Isolationsstange

Typ 101 20-3000
Art.Nr. 5408105
EAN 4012195690733
Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• UV-resistent und witterungsbeständig
• Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
• Materialfaktor km= 0,7

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Maß L3000 mm
Maß D20 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø20 mm
AusführungFangstange
ROHS Konformja
Dimension3000mm
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff

Umweltdaten

17,7306 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate17,7306 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)17,7306 kg CO₂e
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
Nenngröße Ø
101 20-3000
Art.Nr.
5408105
Länge
3000
Nenngröße Ø
20
101 16-750
Art.Nr.
5408107
Länge
750
Nenngröße Ø
16
101 16-1500
Art.Nr.
5408108
Länge
1500
Nenngröße Ø
16
101 16-3000
Art.Nr.
5408109
Länge
3000
Nenngröße Ø
16
101 20-6000
Art.Nr.
5408148
Länge
6000
Nenngröße Ø
20