isCon®-Ableitung Premium in schwarz

Typ isCon PR 90 SW
|
Art.Nr. 5408017
|
EAN 4012197424794
Art.Nr. / Typ
Durchmesser
Querschnitt

kl. VKE: 250 m

m

Beschreibung

Angaben zur Verlegung der OBO isCon®Premium Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

• hochspannungsfeste, isolierte Ableitung
• gleitentladungsfrei
• getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H2/200 kA
• äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,90 m (Luft) und se ≤ 1,8 m (fester Baustoff)
• getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
• halogenfrei
• Brandlast 4,2 kWh/m



  • Blitzstrom geprüft
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Technische Daten

Durchmesser23 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungja
Anzahl der Einzeldrähte7
Werkstoff-Eigenschaftsonstige
Werkstoff-MantelEVA
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m (in Luft)0,9
Querschnitt35 mm²
DimensionØ23mm
Farbeschwarz
Längentoleranz ±5 %
ProduktserieISCON

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
isCon stripper 2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

isCon PR 90 SW
Art.Nr.
5408017
Durchmesser
23
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m (in Luft)
0,9
Querschnitt
35
isCon PR 90 SW
Art.Nr.
5408018
Durchmesser
23
äquivalenter Trennungsabstand s(e)/m (in Luft)
0,9
Querschnitt
35
Normalring (ca. m)
100