Adapter für Trägerprofil TP 45
Typ UniBase TMP
|Art.Nr. 5403397
|EAN 4012197368241



Art.Nr. / Typ
5403397 / UniBase TMP
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Adapter für Trägerprofil TP 45, zum Montieren auf Universal-Standfuß UniBase. Werkzeuglose Montage durch Einrasten. Mit seitlichen Bohrungen für optionale Verschraubung und mit Bodenlochung für Sicherungsschraube. Werkzeuglose Montage und Demontage des Trägerprofils mögich. Mit rutschhemmender Auflagefläche. Je nach Installation ist eine zusätzliche Schraubsicherung mit dem UniBase möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 42 mm |
Technische Daten
| Werkstoff | Acrylnitril-Styrol-Arcylester |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
Umweltdaten
0,0148 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0148 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0148 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
UniBase TMP
5403397
UniBase TMP
Art.Nr.
5403397