Standfuß 6,9 kg mit Innengewinde

Typ 101 ST
|
Art.Nr. 5402891
|
EAN 4012195428534
Art.Nr. / Typ
5402891 / 101 ST

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

• Gewicht 6,9 kg
• Beton, frostbeständig
• Innengewinde M16
• empfohlene Länge der Fangstangen bis max. 1,0 m
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Verjüngtnein
Durchmesser203 mm
GewindeM16
Aufnahme FangstangeGewinde
Gewicht6,9 kg
AusführungSockel
DimensionM16
WerkstoffBeton

Umweltdaten

1,7293 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7293 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,7293 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

101 ST
Art.Nr.
5402891