Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Typ 101 A-L150
Art.Nr. 5402859
EAN 4012195428473
Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Gewinde M16 x 20
• mit Anschlusslasche
• inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10
• für Standfüße mit Innengewinde M16
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1500 mm
Maß L1500 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø16 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
AnschlussRundleiter
AusführungFangstange
ROHS Konformja
Dimension1500mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

5,459 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,459 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,459 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
101 ST

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
101 B2-16 M16

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
101 A-L100
Art.Nr.
5402808
Länge
1000
Nenngröße Ø
16
101 A-L150
Art.Nr.
5402859
Länge
1500
Nenngröße Ø
16