Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen und Verbinder
Typ 101 G1000
|Art.Nr. 5402107
|EAN 4012195428053



Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• 1 Anschlussloch Ø 12 mm
• mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10
• einseitig angekuppt
• mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10
• einseitig angekuppt
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|
Technische Daten
| Nenngröße Ø | 16 mm |
|---|---|
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange |
| Dimension | 1000mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,5173 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Nenngröße Ø
Art.Nr.
101 G1000
1000
16
5402107
101 G1500
1500
16
5402158
Länge
101 G1000
Art.Nr.
5402107
Länge
1000
Nenngröße Ø
16
101 G1500
Art.Nr.
5402158
Länge
1500
Nenngröße Ø
16