Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde
Typ 101 ALU-2000
|Art.Nr. 5401836
|EAN 4012195427872



Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• Ø 16 mm, Alu
• für Standfuß-System mit Innengewinde M16
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• Ø 16 mm, Alu
• für Standfuß-System mit Innengewinde M16
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Maß L | 2000 mm |
Technische Daten
| Nenngröße Ø | 16 mm |
|---|---|
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange mit Gewinde |
| Dimension | 2000mm |
| Werkstoff | Aluminium |
Umweltdaten
14,0536 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,0536 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Nenngröße Ø
Art.Nr.
101 ALU-1000
1000
16
5401771
101 ALU-1500
1500
16
5401801
101 ALU-2000
2000
16
5401836
101 ALU-2500
2500
16
5401852
101 ALU-3000
3000
16
5401879
Länge
101 ALU-1000
Art.Nr.
5401771
Länge
1000
Nenngröße Ø
16
101 ALU-1500
Art.Nr.
5401801
Länge
1500
Nenngröße Ø
16
101 ALU-2000
Art.Nr.
5401836
Länge
2000
Nenngröße Ø
16
101 ALU-2500
Art.Nr.
5401852
Länge
2500
Nenngröße Ø
16
101 ALU-3000
Art.Nr.
5401879
Länge
3000
Nenngröße Ø
16