19 m Fangmast mit 12-Bein Fangmastständer
Typ irod 19
Art.Nr. 5400817
EAN 4012196219360



Art.Nr. / Typ
5400817 / irod 19
Länge
19500 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
• Tele-Blitzschutzsystem zum Schutz von Anlagen vor direktem Blitzeinschlag,
z.B. Biogas-, Gas-Druck-Regel-, Mess- und PV-Freilandanlagen
• bestehend aus Fangmast und Fangmastständer
• Betonsockel und Kantenschutz sind separat zu bestellen
• inkl. 590 mm Gewindestangen
z.B. Biogas-, Gas-Druck-Regel-, Mess- und PV-Freilandanlagen
• bestehend aus Fangmast und Fangmastständer
• Betonsockel und Kantenschutz sind separat zu bestellen
• inkl. 590 mm Gewindestangen
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 19500 mm |
|---|---|
| Maß L | 19500 mm |
| Maß B | 3400 mm |
| Maß D min. | 198 mm |
Technische Daten
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | nein |
|---|---|
| Anschluss | Rundleiter |
| Ausführung | Fangstange mit Stativ |
| Dimension | 19500mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
irod 19
19500
5400817
irod 19
Art.Nr.
5400817
Länge
19500