Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem Rohr Cu
Typ 301 S-CU-100
|Art.Nr. 5351456
|EAN 4012195427216



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• mit Sicke
• für Rundleiter Rd 8-10
• inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
• für Rundleiter Rd 8-10
• inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
Technische Daten
Technische Daten
| explosionsgeschützt | nein |
|---|---|
| Zweimetallverbinder | nein |
| Integrierte Rundleiterführung | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 100mm |
| Werkstoff | Kupfer |
| Klemmbereich min. | 100 mm |
Umweltdaten
0,1964 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1964 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1964 kg CO₂e |
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
Werkstoff
Art.Nr.
301 S-CU-100
Kupfer
5351456
301 S-CU-120
Kupfer
5351472
301 S-CU-100
Art.Nr.
5351456
Werkstoff
Kupfer
301 S-CU-120
Art.Nr.
5351472
Werkstoff
Kupfer