Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm Cu

Typ 301 V-CU
|
Art.Nr. 5350883
|
EAN 4012195426851
Art.Nr. / Typ
5350883 / 301 V-CU
Werkstoff
Kupfer

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm
• mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm
• mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm
• inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Zweimetallverbindernein
Integrierte Rundleiterführungnein
Anschlussloch11 mm
Dimension420mm
WerkstoffKupfer
Klemmbereich min.60 mm
Klemmbereich max.130 mm

Umweltdaten

0,5018 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5018 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5018 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

301 V-CU
Art.Nr.
5350883
Werkstoff
Kupfer