Regenrohrschelle Cu

Typ 301 CU-100
|
Art.Nr. 5350700
|
EAN 4012195426370
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• mit 1x Sechskantschraube M8 x 20
• mit 1x Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Zweimetallverbindernein
Integrierte Rundleiterführungnein
Anschlussloch11 mm
ROHS Konformja
Dimension100mm
WerkstoffKupfer
Klemmbereich min.100 mm

Abmessungen

Maß D min.100 mm

Umweltdaten

0,6598 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6598 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,6598 kg CO₂e
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
301 CU-80
Art.Nr.
5350689
Werkstoff
Kupfer
301 CU-100
Art.Nr.
5350700
Werkstoff
Kupfer