Regenrohrschelle FS

Typ 301 DIN-90
|
Art.Nr. 5350093
|
EAN 4012195425656
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
• in Anlehnung an DIN 48818 C
• bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
• mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
• mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Zweimetallverbindernein
Integrierte Rundleiterführungnein
Anschlussloch11 mm
ROHS Konformja
Dimension90mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Klemmbereich min.90 mm

Abmessungen

Maß D min.90 mm

Umweltdaten

0,3568 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3568 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3568 kg CO₂e
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
301 DIN-80
Art.Nr.
5350085
Werkstoff
Stahl
301 DIN-90
Art.Nr.
5350093
Werkstoff
Stahl
301 DIN-100
Art.Nr.
5350107
Werkstoff
Stahl
301 DIN-110
Art.Nr.
5350115
Werkstoff
Stahl
301 DIN-120
Art.Nr.
5350123
Werkstoff
Stahl