Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm
Typ 233 A VA
|Art.Nr. 5336457
|EAN 4012195424871



Art.Nr. / Typ
5336457 / 233 A VA
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• Passung: Rd 8-10 x FL 30-40
• inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (VA)
• inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (VA)
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | nein |
|---|---|
| Zweimetallverbinder | nein |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30-40 |
| Passung | 8-10xFL30-40 mm |
| Dimension | 8-10mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4973 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
233 A VA
8-10xFL30-40
5336457
233 A VA
Art.Nr.
5336457
Passung
8-10xFL30-40