Zweimetall-Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm

Typ 233 ZV
|
Art.Nr. 5336376
|
EAN 4012195424819
Art.Nr. / Typ
5336376 / 233 ZV
Passung
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• Zweimetall-Trennstück für Rundleiter/Flachleiter unterschiedlicher Werkstoffe
• für Passung von Rundleiter Rd 8-10 auf Flachleiter FL 30
• inklusive 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
• Zwischenplatte aus Aluminium/Kupfer, Oberteil aus Kupfer, Unterteil aus rostfreiem Stahl
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplatteja
Zweimetallverbinderja
Geeignet für Verbindungsonstige
ROHS Konformja
Werkstoff UnterteilVA
Werkstoff OberteilCu
PassungRd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
DimensionFL/RdxFL/Rd
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

0,6488 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6488 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,6488 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

233 ZV
Art.Nr.
5336376
Passung
Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30