Überbrückungsseil
Typ 853 300
|Art.Nr. 5331013
|EAN 4012195423379



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• mit Aluminium-Kabelschuhen
• aus flexiblem, isolierten Kupferkabel 16 mm²
• Mantel: schwarz, chlorierte Kautschukmischung EM5
• mit 1 Befestigungsloch Ø 10,5 mm
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 6,5 mm
• zum Einsatz im Freien oder in Räumen geeignet
• Temperaturbereich -25°C - +80°C (bewegt) und -40°C - +80°C (nicht bewegt)
• UV-resistent
• aus flexiblem, isolierten Kupferkabel 16 mm²
• Mantel: schwarz, chlorierte Kautschukmischung EM5
• mit 1 Befestigungsloch Ø 10,5 mm
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 6,5 mm
• zum Einsatz im Freien oder in Räumen geeignet
• Temperaturbereich -25°C - +80°C (bewegt) und -40°C - +80°C (nicht bewegt)
• UV-resistent
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Maß L | 300 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 300mm |
| Werkstoff | Kupfer |
| Farbe | schwarz |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
853 200
200
5331008
853 300
300
5331013
853 400
400
5331017
Länge
853 200
Art.Nr.
5331008
Länge
200
853 300
Art.Nr.
5331013
Länge
300
853 400
Art.Nr.
5331017
Länge
400