Überbrückungsseil

Typ 853 200
|
Art.Nr. 5331008
|
EAN 4012195885573
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Aluminium-Kabelschuhen
• aus flexiblem, isolierten Kupferkabel 16 mm²
• Mantel: schwarz, chlorierte Kautschukmischung EM5
• mit 1 Befestigungsloch Ø 10,5 mm
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 6,5 mm
• zum Einsatz im Freien oder in Räumen geeignet
• Temperaturbereich -25°C - +80°C (bewegt) und -40°C - +80°C (nicht bewegt)
• UV-resistent
  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Maß L200 mm

Technische Daten

ROHS Konformja
Dimension200mm
WerkstoffKupfer
Farbeschwarz
Zubehörja
Ersatzteilnein

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
853 200
Art.Nr.
5331008
Länge
200
853 300
Art.Nr.
5331013
Länge
300
853 400
Art.Nr.
5331017
Länge
400