Anschlussklemme bis 14 mm

Typ 272 8
Art.Nr. 5318084
EAN 4012195421030
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

• Flanschdicke bis 8 bzw. bis 14 mm
• mit 4 Sechskantschrauben M8
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersAnschlussklemme
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
BlitzstromtragfähigkeitN/50 kA
ROHS Konformja
PassungRd 8-10 mm
Dimension8mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahlguss
Klemmbereich max.8 mm

Umweltdaten

0,4703 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4703 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4703 kg CO₂e
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
272 8
Art.Nr.
5318084
Werkstoff
Stahlguss
272 14
Art.Nr.
5318149
Werkstoff
Stahlguss