Dachrinnenklemme für alle Wulststärken Cu
Typ 262 CU
Art.Nr. 5316154
EAN 4012195419952




Art.Nr. / Typ
5316154 / 262 CU
Passung
Rd 8-10 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16
• passend für alle Wulststärken
• passend für alle Wulststärken
Technische Daten
Technische Daten
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
|---|---|
| Art des Verbinders | Dachrinnenklemme |
| ROHS Konform | ja |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 8mm |
| Werkstoff | Kupfer |
Umweltdaten
0,7835 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7835 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,7835 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
262 CU
Rd 8-10
5316154
262 CU
Art.Nr.
5316154
Passung
Rd 8-10