Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm Cu
Typ 254 DIN 8-10 CU
Art.Nr. 5314135
EAN 4012195419112




Art.Nr. / Typ
5314135 / 254 DIN 8-10 CU
Passung
Rd 8-10 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• mit Zwischenplatte
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 und 4 Sechskantmuttern M6 (F)
aus rostfreiem Stahl (VA)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• mit Zwischenplatte
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 und 4 Sechskantmuttern M6 (F)
aus rostfreiem Stahl (VA)
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | ja |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Kreuzverbinder |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| ROHS Konform | ja |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 8-10mm |
| Werkstoff | Kupfer |
Abmessungen
| Maß A | 52 mm |
|---|---|
| Maß B | 52 mm |
Umweltdaten
0,6454 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6454 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6454 kg CO₂e |
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
Passung
Art.Nr.
254 DIN 8-10 CU
Rd 8-10
5314135
254 DIN 8-10 CU
Art.Nr.
5314135
Passung
Rd 8-10