Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT
Typ 254 DIN 8-10 FT
|Art.Nr. 5314038
|EAN 4012195418993




Art.Nr. / Typ
5314038 / 254 DIN 8-10 FT
Passung
Rd 8-10 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• für Rundleiter, Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• mit Zwischenplatte
• 4 Sechskantschrauben M6 x 20 und 4 Sechskantmuttern M6
• für Rundleiter, Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• mit Zwischenplatte
• 4 Sechskantschrauben M6 x 20 und 4 Sechskantmuttern M6
Technische Daten
Technische Daten
| Zwischenplatte | ja |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Kreuzverbinder |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Dimension | 8-10mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
| Maß A | 52 mm |
|---|---|
| Maß B | 52 mm |
Umweltdaten
0,3541 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3541 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Passung
Art.Nr.
254 DIN 8-10 FT
Rd 8-10
5314038
254 DIN 8-10 FT
Art.Nr.
5314038
Passung
Rd 8-10