T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt FT

Typ 247 8-10 FT
Art.Nr. 5311209
EAN 4012195417491
Art.Nr. / Typ
5311209 / 247 8-10 FT
Passung
Rd 8-10 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• mit 3 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der BefestigungsschraubeSechskantschraube
Art des VerbindersT-Verbinder
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
BlitzstromtragfähigkeitN/50 kA
ROHS Konformja
PassungRd 8-10 mm
Dimension8-10mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

0,3008 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3008 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3008 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

247 8-10 FT
Art.Nr.
5311209
Passung
Rd 8-10