T-Verbinder Rd 8 mm

Typ 244
|
Art.Nr. 5311039
|
EAN 4012195417316
Art.Nr. / Typ
5311039 / 244
Passung
Rd 8 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• mit Flachrundschraube M10 x 30 und Sechskantmutter M10
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der BefestigungsschraubeFlachrundschraube
Art des VerbindersT-Verbinder
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8 / Rd 8
BlitzstromtragfähigkeitN/50 kA
ROHS Konformja
PassungRd 8 mm
Dimension8mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffZinkdruckguss

Umweltdaten

0,7061 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7061 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,7061 kg CO₂e
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
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

244
Art.Nr.
5311039
Passung
Rd 8