Drahtseilklemme A4
Typ 947 3 A4
Art.Nr. 5302170
EAN 4012195901327



Art.Nr. / Typ
für Seildurchmesser min.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Drahtseilklemme, ehemals DIN 741, zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen. Der Bügel der Drahtseilklemme muss über dem unbelasteten Ende der Drahtseilschlaufe liegen, der Klemmkörper liegt am tragenden fortlaufenden Seilabschnitt der Drahtseilschlaufe an. Für eine sichere Verbindung sind mindestens 3 Drahtseilklemmen pro Seilschlaufe erforderlich mit einem Abstand vom 1- 2-fachen der Klemmbreite. Die Sechskantmuttern müssen abwechselnd gleichmäßig angezogen und nach der ersten Belastung des Seils nachgezogen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 20 mm |
|---|---|
| Maß B | 4 mm |
| Maß C | 4 mm |
Technische Daten
| für Seildurchmesser min. | 3 mm |
|---|---|
| Ausführung | nicht isoliert |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 3mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Produktserie | Befestigungsschellen |
Umweltdaten
0,0537 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0537 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0537 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Seildurchmesser min.
Art.Nr.
947 3 A4
3
5302170
947 5 A4
5
5302174
947 6 A4
6
5302178
947 8 A4
8
5302182
947 10 A4
10
5302188
für Seildurchmesser min.
947 3 A4
Art.Nr.
5302170
für Seildurchmesser min.
3
947 5 A4
Art.Nr.
5302174
für Seildurchmesser min.
5
947 6 A4
Art.Nr.
5302178
für Seildurchmesser min.
6
947 8 A4
Art.Nr.
5302182
für Seildurchmesser min.
8
947 10 A4
Art.Nr.
5302188
für Seildurchmesser min.
10