Drahtseilklemme G
Typ 947 8 G
Art.Nr. 5302080
EAN 4012195414735




Art.Nr. / Typ
für Seildurchmesser min.
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Drahtseilklemme, ehemals DIN 741, zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen. Der Bügel der Drahtseilklemme muss über dem unbelasteten Ende der Drahtseilschlaufe liegen, der Klemmkörper liegt am tragenden fortlaufenden Seilabschnitt der Drahtseilschlaufe an. Für eine sichere Verbindung sind mindestens 3 Drahtseilklemmen pro Seilschlaufe erforderlich mit einem Abstand vom 1- 2-fachen der Klemmbreite. Die Sechskantmuttern müssen abwechselnd gleichmäßig angezogen und nach der ersten Belastung des Seils nachgezogen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 34 mm |
|---|---|
| Maß B | 9 mm |
| Maß C | 6 mm |
Technische Daten
| für Seildurchmesser min. | 8 mm |
|---|---|
| Ausführung | nicht isoliert |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 8mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,0796 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0796 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0796 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Seildurchmesser min.
Art.Nr.
947 3 G
3
5302021
947 5 G
5
5302056
947 6 G
6
5302064
947 8 G
8
5302080
947 10 G
10
5302102
für Seildurchmesser min.
947 3 G
Art.Nr.
5302021
für Seildurchmesser min.
3
947 5 G
Art.Nr.
5302056
für Seildurchmesser min.
5
947 6 G
Art.Nr.
5302064
für Seildurchmesser min.
6
947 8 G
Art.Nr.
5302080
für Seildurchmesser min.
8
947 10 G
Art.Nr.
5302102
für Seildurchmesser min.
10


