Seilkausche A4
Typ 946 3 A4
Art.Nr. 5301170
EAN 4012195901020



Art.Nr. / Typ
für Seildurchmesser min.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Seilkausche nach DIN 65457.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 23,5 mm |
|---|---|
| Maß B | 3,5 mm |
Technische Daten
| für Seildurchmesser min. | 3 mm |
|---|---|
| Ausführung | nicht isoliert |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 3mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
Umweltdaten
0,0116 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0116 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0116 kg CO₂e |
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
für Seildurchmesser min.
Art.Nr.
946 3 A4
3
5301170
946 4 A4
4
5301172
946 5 A4
5
5301174
946 6 A4
6
5301176
946 8 A4
8
5301180
946 10 A4
10
5301184
für Seildurchmesser min.
946 3 A4
Art.Nr.
5301170
für Seildurchmesser min.
3
946 4 A4
Art.Nr.
5301172
für Seildurchmesser min.
4
946 5 A4
Art.Nr.
5301174
für Seildurchmesser min.
5
946 6 A4
Art.Nr.
5301176
für Seildurchmesser min.
6
946 8 A4
Art.Nr.
5301180
für Seildurchmesser min.
8
946 10 A4
Art.Nr.
5301184
für Seildurchmesser min.
10