Seilkausche FT
Typ 946 10 FT
Art.Nr. 5301106
EAN 4012195414315



Art.Nr. / Typ
für Seildurchmesser min.
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Seilkausche nach DIN 65457.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß A | 47,5 mm |
|---|---|
| Maß B | 11 mm |
Technische Daten
| für Seildurchmesser min. | 10 mm |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 10mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
0,0684 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0684 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0684 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Seildurchmesser min.
Art.Nr.
946 5 G
5
5301009
946 3 G
3
5301033
946 4 G
4
5301041
946 6 G
6
5301068
946 8 G
8
5301084
946 10 FT
10
5301106
für Seildurchmesser min.
946 5 G
Art.Nr.
5301009
für Seildurchmesser min.
5
946 3 G
Art.Nr.
5301033
für Seildurchmesser min.
3
946 4 G
Art.Nr.
5301041
für Seildurchmesser min.
4
946 6 G
Art.Nr.
5301068
für Seildurchmesser min.
6
946 8 G
Art.Nr.
5301084
für Seildurchmesser min.
8
946 10 FT
Art.Nr.
5301106
für Seildurchmesser min.
10